Menu Hľadať

Obdĺžniková zátka do rúrok 30.0 mm 10.0 mm Šedá Polyetylén LD

Táto viacúčelová obdĺžniková zátka do profilov a rúrok tesne zapadá do obdĺžnikových rúrok, stĺpikov alebo tyčí, zabraňuje kontaminácii a zaisťuje bezpečnosť aplikácie. Šedá, vyrobená z LDPE. Jednoducho a rýchlo sa nasadzuje rukou alebo gumeným kladivom.
Nový kód produktu:

20769116

Starý kód produktu:

20769116

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
7000 - 34999 0,0473 €
35000 + 0,0426 €
Množstvo v balení: 7000

Objednávka v násobkoch 7000

Celková cena:

331,10 €

7000 x 0,0473 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 30.0 mm
B 10.0 mm
h 11.5 mm
h1 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximálna hrúbka steny 2.0 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Šedá
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás