Menu Hľadať

Obdĺžnikové zátky do trubíc – viacúčelové PCR

Na sklade

Vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILRPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
68 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť B H h A Maximálna hrúbka steny Minimum Wall Thickness Kúpiť
0,4657 € - 0,5175 € 175 Na sklade
30.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0333 € - 0,0519 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0385 € - 0,0599 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0455 € - 0,0707 € 25000 Na sklade
0,0337 € - 0,0525 € 27000 Na sklade
0,0532 € - 0,0592 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0551 € - 0,0857 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
12.0 mm
3.5 mm
50.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,1242 € - 0,1381 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
12.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,1731 € - 0,1924 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1027 € - 0,1142 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,132 € - 0,1467 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1115 € - 0,1239 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1456 € - 0,1618 € 5000 Na sklade
0,2224 € - 0,2472 € 150 Na sklade
0,4045 € - 0,6293 € Požiadajte o dodací termin tu
0,4493 € - 0,4993 € 2500 Na sklade
0,1963 € - 0,3054 € 5000 Na sklade
0,4539 € - 0,5044 € 2690 Na sklade
0,288 € - 0,32 € 2000 Na sklade
0,621 € - 0,69 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
140.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
  • z/zo 4
Obdĺžniková zátka do rúrok 150.0 mm 30.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752279

Cenové rozpätie
0,5175 € - 0,4657 €

Úroveň zásob
175 Na sklade
Atribúty
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 25.0 mm 15.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752347

Cenové rozpätie
0,0519 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Obdĺžniková zátka do rúrok 35.0 mm 20.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752392

Cenové rozpätie
0,0599 € - 0,0385 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 40.0 mm 15.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752422

Cenové rozpätie
0,0707 € - 0,0455 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Obdĺžniková zátka do rúrok 30.0 mm 15.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752378

Cenové rozpätie
0,0525 € - 0,0337 €

Úroveň zásob
27000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Obdĺžniková zátka do rúrok 40.0 mm 25.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752446

Cenové rozpätie
0,0592 € - 0,0532 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Obdĺžniková zátka do rúrok 50.0 mm 10.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752484

Cenové rozpätie
0,0857 € - 0,0551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 50.0 mm 40.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752521

Cenové rozpätie
0,1381 € - 0,1242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 85.0 mm 25.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752729

Cenové rozpätie
0,1924 € - 0,1731 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Obdĺžniková zátka do rúrok 60.0 mm 25.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752552

Cenové rozpätie
0,1142 € - 0,1027 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 60.0 mm 35.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752590

Cenové rozpätie
0,1467 € - 0,132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 70.0 mm 25.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752620

Cenové rozpätie
0,1239 € - 0,1115 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 30.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752668

Cenové rozpätie
0,1618 € - 0,1456 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 60.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752712

Cenové rozpätie
0,2472 € - 0,2224 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Obdĺžniková zátka do rúrok 90.0 mm 45.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752750

Cenové rozpätie
0,6293 € - 0,4045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Obdĺžniková zátka do rúrok 90.0 mm 70.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752774

Cenové rozpätie
0,4993 € - 0,4493 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 20.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752101

Cenové rozpätie
0,3054 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 50.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752149

Cenové rozpätie
0,5044 € - 0,4539 €

Úroveň zásob
2690 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Obdĺžniková zátka do rúrok 120.0 mm 40.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752200

Cenové rozpätie
0,32 € - 0,288 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Obdĺžniková zátka do rúrok 140.0 mm 80.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752255

Cenové rozpätie
0,69 € - 0,621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm