Menu Hľadať

Obdĺžniková zátka do rúrok 150.0 mm 30.0 mm Čierna LDPE - PCR

Nový kód produktu:

20752279

Starý kód produktu:

20752279

175 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
175 - 874 0,5175 €
875 + 0,4657 €
Množstvo v balení: 175

Objednávka v násobkoch 175

Celková cena:

90,56 €

175 x 0,5175 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 150.0 mm
B 30.0 mm
h 6.0 mm
H 21.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximálna hrúbka steny 3.0 mm
Farba Čierna
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás