Menu Hľadať

Obdĺžniková zátka do rúrok 50.0 mm 40.0 mm Čierna LDPE - PCR

Nový kód produktu:

20752521

Starý kód produktu:

20752521

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
600 - 2999 0,1381 €
3000 + 0,1242 €
Množstvo v balení: 600

Objednávka v násobkoch 600

Celková cena:

82,86 €

600 x 0,1381 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 50.0 mm
B 40.0 mm
h 5.0 mm
H 12.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximálna hrúbka steny 3.0 mm
Farba Čierna
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás