Menu Hľadať

Obdĺžniková zátka do rúrok 140.0 mm 80.0 mm Čierna LDPE - PCR

Nový kód produktu:

20752255

Starý kód produktu:

20752255

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
70 - 349 0,69 €
350 + 0,621 €
Množstvo v balení: 70

Objednávka v násobkoch 70

Celková cena:

48,30 €

70 x 0,69 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 140.0 mm
B 80.0 mm
h 5.0 mm
H 24.5 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximálna hrúbka steny 4.5 mm
Farba Čierna
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás