Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Skupina SR: SRANR, SR1550
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | T2 | Farba | A | Materiál | T1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1366 € - 0,2485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,3143 € - 0,6601 € | 1710 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,162 € - 0,5795 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Strieborná farba
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2079 € - 0,8381 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1143 € - 0,2401 € | 650 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biela
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2545 € - 0,5346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,172 € - 0,3614 € | 383 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,8423 € - 2,4417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1056 € - 0,2084 € | 10 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1366 € - 0,2485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biela
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4607 € - 0,9677 € | 35 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1025 € - 0,2016 € | 2873 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1739 € - 0,3176 € | 1000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biela
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1169 € - 0,2292 € | 100 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 12,0899 € - 13,754 € | 6 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polyetylén
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,6072 € - 4,8502 € | 14 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyetylén
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 1,8063 € - 4,4519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Čierna
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyetylén
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 1,5604 € - 4,7365 € | 10 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Šedá
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polyetylén
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,0632 € - 0,1264 € | 2000 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0887 € - 0,134 € | 8800 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Čierna
|
1 in
25.4 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku