Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Skupina SR: SRANR, SR1550
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | T2 | Farba | A | Materiál | T1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5063 € - 1,0633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2099 € - 0,3825 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0987 € - 0,1946 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1358 € - 0,2485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1056 € - 0,2084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1754 € - 0,3203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biela
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,9771 € - 2,0519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,411 € - 0,8632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.108 in
2.75 mm
|
1
|
||
| 0,1169 € - 0,2292 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1375 € - 0,2948 € | 340 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,1008 € - 2,3118 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8881 € - 3,5169 € | 300 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2224 € - 1,2569 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2017 € - 0,8595 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,9567 € - 3,4355 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Čierna
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polyetylén
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,3258 € - 0,4813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zelená
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4418 € - 0,8699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,129 € - 0,2361 € | 200 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,129 € - 0,2361 € | 58 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Biela
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,214 € - 0,3894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku