Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Skupina SR: SRANR, SR1550
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | T2 | Farba | A | Materiál | T1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3258 € - 0,3306 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
2 in
50.8 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3162 € - 0,5137 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyetylén
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,2914 € - 0,4722 € | 96 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,135 € - 0,3102 € | 3336 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4046 € - 0,9425 € | 345 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Čierna
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyetylén
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,0025 € - 1,0025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Biela
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyetylén
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,156 € - 0,2886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10078136 | 0,1371 € - 0,2899 € | 4400 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|
| 0,1463 € - 0,2679 € | 50 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,243 € - 0,4433 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Biela
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1699 € - 0,4205 € | 21800 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2057 € - 0,3755 € | 20 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3258 € - 0,664 € | 1184 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,0887 € - 0,134 € | 8800 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Čierna
|
1 in
25.4 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2734 € - 0,4971 € | 2000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1463 € - 0,2679 € | 100 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1366 € - 0,2485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1574 € - 0,2886 € | 900 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,1792 € - 2,5822 € | 11 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,533 € - 1,8366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Biela
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polyetylén
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku