Menu Hľadať

Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 2.0 mm 0.8 mm Čierna Polyetylén

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10078044

Starý kód produktu:

111338

2000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,1264 €
2000 + 0,0632 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

25,28 €

200 x 0,1264 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 25.0 mm
B 10.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Typ 1
Plný materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Leštené
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás