Menu Hľadať

Neodýmové magnety

Na sklade

Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..

Skupina SR: SR2332, SR2335

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
107 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Sila ťahu Tvar Polarita Celkové rozmery Kúpiť
3,2714 € - 3,4717 € 260 Na sklade
1.5 kg
Tyč
Sever a juh
25.0 mm
1,2001 € - 1,3921 € 100 Na sklade
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
10.0 mm
1,0001 € - 1,1601 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
10.0 mm
0,6001 € - 0,6961 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
8.0 mm
0,3642 € - 0,4266 € 500 Na sklade
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
6.0 mm
0,8007 € - 0,8739 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
12.0 mm
2,3184 € - 2,3184 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
22.0 mm
4,0252 € - 4,4353 € 190 Na sklade
1.5 kg
Cylindrický
Sever a juh
15.0 mm
0,97 € - 1,0895 € 100 Na sklade
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
15.0 mm
2,6002 € - 3,0163 € 100 Na sklade
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
20.0 mm
6,8841 € - 13,5606 € 75 Na sklade
2.5 kg
Tyč
Sever a juh
50.0 mm
1,1777 € - 3,5544 € Požiadajte o dodací termin tu
0.3 kg
Cylindrický
Sever a juh
10.0 mm
8,0932 € - 9,2311 € 23 Na sklade
6.0 kg
Cylindrický
Severná
25.0 mm
5,2484 € - 5,9596 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 kg
Tyč
Sever a juh
8.0 mm
4,7648 € - 5,4191 € 200 Na sklade
8.5 kg
Obdĺžnikové
Sever a juh
15.0 mm
0,9714 € - 1,1065 € 8 Na sklade
0.5 kg
Cylindrický
Sever a juh
20.0 mm
5,2484 € - 5,9596 € 256 Na sklade
6.4 kg
Cylindrický
Sever a juh
20.0 mm
8,0931 € - 9,231 € 102 Na sklade
11.0 kg
Cylindrický
Sever a juh
20.0 mm
10,9521 € - 12,474 € 518 Na sklade
9.4 kg
Cylindrický
Severná
20.0 mm
1,8063 € - 2,0623 € Požiadajte o dodací termin tu
2.1 kg
Cylindrický
Južná
10.0 mm
  • z/zo 6
Valcový magnet Neodým Sever a juh 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Cenové rozpätie
3,4717 € - 3,2714 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • Celkové rozmery
    25.0 mm
  • Tvar
    Tyč
  • Sila ťahu
    1.5 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
  • Polarita
    Sever a juh
Valcový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Cenové rozpätie
1,3921 € - 1,2001 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 1.7 kg

10389591

Cenové rozpätie
1,1601 € - 1,0001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Cenové rozpätie
0,6961 € - 0,6001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkové rozmery
    8.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Cenové rozpätie
0,4266 € - 0,3642 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    6.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 12.0 mm 1.7 kg

10389614

Cenové rozpätie
0,8739 € - 0,8007 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    12.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Cenové rozpätie
2,3184 € - 2,3184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    22.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Cenové rozpätie
4,4353 € - 4,0252 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • Celkové rozmery
    15.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.5 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
  • Polarita
    Sever a juh
Valcový magnet Neodým Sever a juh 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Cenové rozpätie
1,0895 € - 0,97 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    15.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Cenové rozpätie
3,0163 € - 2,6002 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkové rozmery
    20.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Cenové rozpätie
13,5606 € - 6,8841 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Celkové rozmery
    50.0 mm
  • Tvar
    Tyč
  • Sila ťahu
    2.5 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Cenové rozpätie
3,5544 € - 1,1777 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.3 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
  • Polarita
    Sever a juh
Valcový magnet Neodým Severná 25.0 mm 6.0 kg

10191613

Cenové rozpätie
9,2311 € - 8,0932 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkové rozmery
    25.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    6.0 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Sever a juh 8.0 mm 2.7 kg

10191156

Cenové rozpätie
5,9596 € - 5,2484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    8.0 mm
  • Tvar
    Tyč
  • Sila ťahu
    2.7 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Tyčový magnet Neodým Sever a juh 15.0 mm 8.5 kg

10191378

Cenové rozpätie
5,4191 € - 4,7648 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkové rozmery
    15.0 mm
  • Tvar
    Obdĺžnikové
  • Sila ťahu
    8.5 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Sever a juh 20.0 mm 0.5 kg

10190944

Cenové rozpätie
1,1065 € - 0,9714 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    0.5 mm
  • Celkové rozmery
    20.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.5 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Sever a juh 20.0 mm 6.4 kg

10190982

Cenové rozpätie
5,9596 € - 5,2484 €

Úroveň zásob
256 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkové rozmery
    20.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    6.4 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Sever a juh 20.0 mm 11.0 kg

10190999

Cenové rozpätie
9,231 € - 8,0931 €

Úroveň zásob
102 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celkové rozmery
    20.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    11.0 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Severná 20.0 mm 9.4 kg

10191576

Cenové rozpätie
12,474 € - 10,9521 €

Úroveň zásob
518 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celkové rozmery
    20.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    9.4 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Južná 10.0 mm 2.1 kg

10191507

Cenové rozpätie
2,0623 € - 1,8063 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    2.1 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi