Menu Hľadať

Nastavovacie skrutky - plastové s vnútorným šesťhranom

Na sklade

Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.

It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
102 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Materiál Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0362 € - 0,0362 € Požiadajte o dodací termin tu
#6-32
Polyamid 6.6
1.6 mm
12.7 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0798 € - 0,0798 € Požiadajte o dodací termin tu
#8-32
Polyamid 6.6
2 mm
15.9 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0373 € - 0,0373 € Požiadajte o dodací termin tu
#6-40
Polyamid 6.6
1.6 mm
9.5 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0534 € - 0,0534 € Požiadajte o dodací termin tu
#8-32
Polyamid 6.6
2 mm
34.9 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0343 € - 0,0343 € Požiadajte o dodací termin tu
#4-40
Polyamid 6.6
1.3 mm
11.1 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0359 € - 0,0359 € Požiadajte o dodací termin tu
#6-32
Polyamid 6.6
1.6 mm
9.5 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0367 € - 0,0367 € 2000 Na sklade
#8-32
Polyamid 6.6
2 mm
4.8 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0566 € - 0,0566 € Požiadajte o dodací termin tu
#8-32
Polyamid 6.6
2 mm
44.5 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0343 € - 0,0343 € Požiadajte o dodací termin tu
#4-40
Polyamid 6.6
1.3 mm
2.4 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0356 € - 0,0356 € Požiadajte o dodací termin tu
#6-32
Polyamid 6.6
1.6 mm
8 mm
Hexagonal Socket Drive
7,5668 € - 8,2353 € 5 Na sklade
M3
PEEK
1.5 mm
10.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
7,4672 € - 8,0931 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
PEEK
1.5 mm
8.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
10,1555 € - 11,0658 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
7,9793 € - 8,6904 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
PEEK
2.0 mm
6.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
14,0385 € - 15,2474 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
PEEK
4.0 mm
15.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
8,5055 € - 9,2452 € 20 Na sklade
M4
PEEK
2.0 mm
15.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
7,1117 € - 7,7375 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
PEEK
1.5 mm
4.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
7,1117 € - 7,7375 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
PEEK
1.5 mm
12.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
9,1172 € - 9,9137 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
7,3962 € - 8,0362 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
PEEK
1.5 mm
30.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
  • z/zo 6
Nastavovacia skrutka Hexagonal Socket Drive #6-32 0.500 in Polyamid 6.6

10324097

Cenové rozpätie
0,0362 € - 0,0362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
  • Veľkosť závitu
    #6-32
  • Farba
    Prírodná
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Hexagonal Socket Drive #8-32 0.625 in Polyamid 6.6

10324387

Cenové rozpätie
0,0798 € - 0,0798 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2 mm
  • Dĺžka závitu
    15.9 mm
  • Veľkosť závitu
    #8-32
  • Farba
    Prírodná
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Hexagonal Socket Drive #6-40 0.375 in Polyamid 6.6

10324257

Cenové rozpätie
0,0373 € - 0,0373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    #6-40
  • Farba
    Prírodná
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Hexagonal Socket Drive #8-32 1.375 in Polyamid 6.6

10324448

Cenové rozpätie
0,0534 € - 0,0534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2 mm
  • Dĺžka závitu
    34.9 mm
  • Veľkosť závitu
    #8-32
  • Farba
    Prírodná
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Hexagonal Socket Drive #4-40 0.438 in Polyamid 6.6

10323847

Cenové rozpätie
0,0343 € - 0,0343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    11.1 mm
  • Veľkosť závitu
    #4-40
  • Farba
    Prírodná
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Hexagonal Socket Drive #6-32 0.375 in Polyamid 6.6

10324073

Cenové rozpätie
0,0359 € - 0,0359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    #6-32
  • Farba
    Prírodná
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Hexagonal Socket Drive #8-32 0.188 in Polyamid 6.6

10324325

Cenové rozpätie
0,0367 € - 0,0367 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2 mm
  • Dĺžka závitu
    4.8 mm
  • Veľkosť závitu
    #8-32
  • Farba
    Prírodná
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Hexagonal Socket Drive #8-32 1.750 in Polyamid 6.6

10324462

Cenové rozpätie
0,0566 € - 0,0566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2 mm
  • Dĺžka závitu
    44.5 mm
  • Veľkosť závitu
    #8-32
  • Farba
    Prírodná
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Hexagonal Socket Drive #4-40 0.094 in Polyamid 6.6

10323755

Cenové rozpätie
0,0343 € - 0,0343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    #4-40
  • Farba
    Prírodná
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Hexagonal Socket Drive #6-32 0.313 in Polyamid 6.6

10324066

Cenové rozpätie
0,0356 € - 0,0356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    8 mm
  • Veľkosť závitu
    #6-32
  • Farba
    Prírodná
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M3 10.0 mm PEEK

10359419

Cenové rozpätie
8,2353 € - 7,5668 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M3 8.0 mm PEEK

10359402

Cenové rozpätie
8,0931 € - 7,4672 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M6 20.0 mm PEEK

10359594

Cenové rozpätie
11,0658 € - 10,1555 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M4 6.0 mm PEEK

10359433

Cenové rozpätie
8,6904 € - 7,9793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M8 15.0 mm PEEK

10359631

Cenové rozpätie
15,2474 € - 14,0385 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M4 15.0 mm PEEK

10359471

Cenové rozpätie
9,2452 € - 8,5055 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M3 4.0 mm PEEK

10359396

Cenové rozpätie
7,7375 € - 7,1117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M3 12.0 mm PEEK

10359426

Cenové rozpätie
7,7375 € - 7,1117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M5 10.0 mm PEEK

10359518

Cenové rozpätie
9,9137 € - 9,1172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M3 30.0 mm PEEK

10127421

Cenové rozpätie
8,0362 € - 7,3962 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Hnedá
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka