Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.
It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Materiál | Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0351 € - 0,0351 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#6-32
|
Polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0666 € - 0,0666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#6-40
|
Polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0337 € - 0,0337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#4-40
|
Polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0358 € - 0,0358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#4-40
|
Polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0362 € - 0,0362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#6-32
|
Polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0798 € - 0,0798 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0373 € - 0,0373 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#6-40
|
Polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0534 € - 0,0534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0343 € - 0,0343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#4-40
|
Polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0359 € - 0,0359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#6-32
|
Polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0367 € - 0,0367 € | 2000 Na sklade |
#8-32
|
Polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0566 € - 0,0566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0343 € - 0,0343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#4-40
|
Polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0356 € - 0,0356 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#6-32
|
Polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.313 in
8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0413 € - 0,0413 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#6-32
|
Polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.625 in
41.3 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0677 € - 0,0677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0364 € - 0,0364 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#4-40
|
Polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0373 € - 0,0373 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#6-32
|
Polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.156 in
4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0416 € - 0,0416 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#6-32
|
Polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0343 € - 0,0343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#4-40
|
Polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku