Tapered Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto female threaded applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška tela | Veľkosť závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7648 € - 8,8413 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,8206 € - 2,1619 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,361 € - 2,8589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3753 € - 5,1972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,4037 € - 6,0037 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,5459 € - 3,0864 € | 2 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3753 € - 5,1972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,3611 € - 5,2868 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,0339 € - 2,3753 € | 5 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,5459 € - 3,0864 € | 12 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,4037 € - 6,2427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,1477 € - 2,5459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,0766 € - 2,489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1192 € - 2,5459 € | 8 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9485 € - 2,3468 € | 10 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8348 € - 5,4661 € | 3 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1762 € - 6,2127 € | 1 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 18,6323 € - 18,6323 € | 10 Na sklade |
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 19,5631 € - 19,5631 € | 21 Na sklade |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 27,3795 € - 27,3795 € | 50 Na sklade |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku