10259283
466005
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 499 | 3,0864 € |
| 500 + | 2,5459 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Typ/prevedenie rukoväte | Šikmé rameno |
| Priemer základne | 0.472 in |
| Priemer základne | 12.0 mm |
| Výška tela | 26.0 mm |
| Výška tela | 1.024 in |
| Dĺžka rukoväte | 43.0 mm |
| Dĺžka rukoväte | 1.693 in |
| Dĺžka závitu | 0.787 in |
| Dĺžka závitu | 20.0 mm |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 so skleným vláknom |
| Veľkosť závitu | M5 |
| Commodity Code | 3926300090 |
| Celková výška | 32.0 mm |
| Celková výška | 1.26 in |
| Spôsob montáže | Závitový čap |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku