Menu Hľadať

Nastaviteľné páčky - so skosenou rukoväťou a vonkajším závitom

Na sklade

Tapered Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto female threaded applications.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
39 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška tela Veľkosť závitu Priemer základne Kúpiť
1,8206 € - 2,1619 € Požiadajte o dodací termin tu
37.0 mm
M8
15.0 mm
2,0339 € - 2,3753 € 5 Na sklade
37.0 mm
M8
15.0 mm
2,5459 € - 3,0864 € 12 Na sklade
26.0 mm
M5
12.0 mm
2,5459 € - 3,0864 € 2 Na sklade
26.0 mm
M5
12.0 mm
2,3753 € - 5,1972 € Požiadajte o dodací termin tu
46.0 mm
M10
19.0 mm
2,3611 € - 5,2868 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
M6
12.0 mm
4,7648 € - 8,8413 € Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
M12
24.0 mm
19,5631 € - 23,2127 € 31 Na sklade
M10
15.7 mm
2,105 € - 2,5175 € 14 Na sklade
37.0 mm
M8
15.0 mm
19,2972 € - 19,2972 € 4 Na sklade
M8
13.5 mm
2,1762 € - 6,2127 € 1 Na sklade
37.0 mm
M8
15.0 mm
1,8348 € - 5,4661 € 3 Na sklade
37.0 mm
M8
15.0 mm
2,1477 € - 2,5459 € Požiadajte o dodací termin tu
37.0 mm
M8
15.0 mm
2,0766 € - 2,489 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
M5
12.0 mm
18,6323 € - 18,6323 € 10 Na sklade
M6
9.7 mm
23,065 € - 27,1135 € 260 Na sklade
M12
18.5 mm
2,2758 € - 5,6155 € 10 Na sklade
37.0 mm
M8
15.0 mm
27,0396 € - 31,9305 € 40 Na sklade
M12
18.5 mm
19,5631 € - 19,5631 € 21 Na sklade
M8
13.5 mm
4,8786 € - 19,0865 € Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
M12
24.0 mm
  • z/zo 2
Upínacia páka Závitový čap M8 30.0 mm Polyamid Oranžová

10259306

Cenové rozpätie
2,1619 € - 1,8206 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Výška tela
    37.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka Závitový čap M8 40.0 mm Polyamid Oranžová

10259313

Cenové rozpätie
2,3753 € - 2,0339 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Výška tela
    37.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 43.0 mm Závitový čap M5 20.0 mm Čierna

10260418

Cenové rozpätie
3,0864 € - 2,5459 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Výška tela
    26.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    43.0 mm
Upínacia páka Závitový čap M5 20.0 mm Polyamid Oranžová

10259283

Cenové rozpätie
3,0864 € - 2,5459 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Výška tela
    26.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    43.0 mm
Upínacia páka Závitový čap M10 30.0 mm Polyamid Oranžová

10259320

Cenové rozpätie
5,1972 € - 2,3753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    19.0 mm
  • Výška tela
    46.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    83.0 mm
Upínacia páka 43.0 mm Závitový čap M6 20.0 mm Čierna

10260425

Cenové rozpätie
5,2868 € - 2,3611 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Výška tela
    26.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    43.0 mm
Upínacia páka Závitový čap M12 35.0 mm Polyamid Oranžová

10259344

Cenové rozpätie
8,8413 € - 4,7648 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    24.0 mm
  • Výška tela
    51.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    104.0 mm
Upínacia páka 78.0 mm Závitový čap M10 20.0 mm Čierna

10275115

Cenové rozpätie
23,2127 € - 19,5631 €

Úroveň zásob
31 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Priemer základne
    15.7 mm
  • Dĺžka rukoväte
    78.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 10.0 mm Čierna

10261200

Cenové rozpätie
2,5175 € - 2,105 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Výška tela
    37.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 25.0 mm Čierna

10275085

Cenové rozpätie
19,2972 € - 19,2972 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Priemer základne
    13.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 45.0 mm Čierna

10261224

Cenové rozpätie
6,2127 € - 2,1762 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Výška tela
    37.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 40.0 mm Čierna

10260449

Cenové rozpätie
5,4661 € - 1,8348 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Výška tela
    37.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 16.0 mm Čierna

10261217

Cenové rozpätie
2,5459 € - 2,1477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Výška tela
    37.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 43.0 mm Závitový čap M5 10.0 mm Čierna

10261422

Cenové rozpätie
2,489 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Výška tela
    26.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    43.0 mm
Upínacia páka 42.0 mm Závitový čap M6 20.0 mm Čierna

10275054

Cenové rozpätie
18,6323 € - 18,6323 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Priemer základne
    9.7 mm
  • Dĺžka rukoväte
    42.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Upínacia páka 92.0 mm Závitový čap M12 32.0 mm Čierna

10275146

Cenové rozpätie
27,1135 € - 23,065 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Priemer základne
    18.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    92.0 mm
  • Dĺžka závitu
    32.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 30.0 mm Čierna

10260432

Cenové rozpätie
5,6155 € - 2,2758 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Výška tela
    37.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 92.0 mm Závitový čap M12 40.0 mm Čierna

10275153

Cenové rozpätie
31,9305 € - 27,0396 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Priemer základne
    18.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    92.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 32.0 mm Čierna

10275092

Cenové rozpätie
19,5631 € - 19,5631 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Priemer základne
    13.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
  • Dĺžka závitu
    32.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Upínacia páka 104.0 mm Závitový čap M12 50.0 mm Čierna

10261248

Cenové rozpätie
19,0865 € - 4,8786 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Priemer základne
    24.0 mm
  • Výška tela
    51.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    104.0 mm