Menu Hľadať

Nastaviteľné páčky - s rukoväťou v tvare slzy a vonkajším závitom

Na sklade

Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
114 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková výška Polomer rukoväte Kúpiť
3,8503 € - 4,2385 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,131 € - 4,4519 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,9541 € - 4,4519 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,8835 € - 4,2812 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
43.0 mm
63.0 mm
168,963 € - 334,7497 € 9 Na sklade
M16
79.0 mm
108.0 mm
3,2714 € - 3,6981 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,2714 € - 3,6981 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,2429 € - 3,6554 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,2547 € - 3,6554 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,2286 € - 3,6554 € 8 Na sklade
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,2714 € - 3,6981 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,2714 € - 3,6981 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,9315 € - 4,2385 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,7692 € - 4,2385 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • z/zo 6
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Čierna

10190432

Cenové rozpätie
4,2385 € - 3,8503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Čierna
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    37.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Čierna

10190562

Cenové rozpätie
4,4519 € - 4,131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Oranžová
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    37.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Čierna

10190579

Cenové rozpätie
4,4519 € - 3,9541 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Šedá
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    37.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Čierna

10190517

Cenové rozpätie
4,2812 € - 3,8835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Čierna
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    37.5 mm
Upínacia páka 108.0 mm M16 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10285701

Cenové rozpätie
334,7497 € - 168,963 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Šedá
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Nehrdzavejúca oceľ
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 37.5 mm M5 GF PA Čierna

10190098

Cenové rozpätie
3,6981 € - 3,2714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Šedá
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    29.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 37.5 mm M5 GF PA Čierna

10190029

Cenové rozpätie
3,6981 € - 3,2714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Červená
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    29.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Čierna

10190203

Cenové rozpätie
3,6554 € - 3,2429 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Oranžová
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    29.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Čierna

10190241

Cenové rozpätie
3,6554 € - 3,2547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Oranžová
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    29.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Čierna

10190258

Cenové rozpätie
3,6554 € - 3,2286 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Šedá
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    29.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 37.5 mm M5 GF PA Čierna

10190074

Cenové rozpätie
3,6981 € - 3,2714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Čierna
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    29.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Čierna

10190296

Cenové rozpätie
3,6981 € - 3,2714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Šedá
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    29.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Čierna

10190401

Cenové rozpätie
4,2385 € - 3,9315 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Oranžová
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    37.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Čierna

10190449

Cenové rozpätie
4,2385 € - 3,7692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Oranžová
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    37.5 mm