Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková výška | Polomer rukoväte | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2714 € - 3,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,8835 € - 4,2812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,9541 € - 4,4519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 4,7726 € - 5,60 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
|
|
||
| 8,762 € - 8,762 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
|
||
| 5,0976 € - 5,9989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
|
|
||
| 7,2309 € - 7,2309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
|
||
| 6,8263 € - 8,0528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
|
||
| 9,9589 € - 11,8206 € | 20 Na sklade |
M10
|
|
|
||
| 55,8377 € - 55,8377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 5,6591 € - 6,6638 € | 110 Na sklade |
M8
|
|
|
||
| 5,0385 € - 5,9694 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
|
||
| 6,191 € - 6,191 € | 20 Na sklade |
M6
|
|
|
||
| 6,6343 € - 7,8164 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
|
||
| 10,5351 € - 10,5351 € | 89 Na sklade |
M10
|
|
|
||
| 44,8741 € - 44,8741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 5,0976 € - 5,9989 € | 54 Na sklade |
M6
|
|
|
||
| 6,3536 € - 7,4913 € | 620 Na sklade |
M8
|
|
|
||
| 8,5108 € - 10,0327 € | 9 Na sklade |
M10
|
|
|
||
| 47,8735 € - 47,8735 € | 7 Na sklade |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku