10285701
498519
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 328,186 € |
10 + | 165,65 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Button Color | Grey |
---|---|
Colour | Natural |
Full Material | Stainless Steel |
Mount Type | Threaded Stud |
Thread Material | Stainless Steel |
Base Height | 22.7 mm |
Base Height | 0.894 in |
Body Diameter | 79.0 mm |
Body Diameter | 3.11 in |
Handle Length | 108.0 mm |
Handle Length | 4.252 in |
Handle Radius | 108.0 mm |
Handle Radius | 4.252 in |
Overall Height | 79.0 mm |
Overall Height | 3.11 in |
Thread Length | 40.0 mm |
Thread Length | 1.575 in |
Thread Size | M16 |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku