10190401
1219278
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 299 | 4,2385 € |
| 300 + | 3,9315 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba tlačidla | Oranžová |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Technopolymér so sklenými vláknami |
| Materiál závitu | Oceľ |
| Výška základne | 1.476 in |
| Výška základne | 37.5 mm |
| Priemer rukoväte | 0.748 in |
| Priemer rukoväte | 19.0 mm |
| Dĺžka rukoväte | 2.894 in |
| Dĺžka rukoväte | 73.5 mm |
| Polomer rukoväte | 2.48 in |
| Polomer rukoväte | 63.0 mm |
| Celková výška | 1.693 in |
| Celková výška | 43.0 mm |
| Dĺžka závitu | 16.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.63 in |
| Veľkosť závitu | M8 |
| Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku