Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková výška | Polomer rukoväte | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,8741 € - 44,8741 € | 6 Na sklade |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 59,9602 € - 59,9602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 76,5991 € - 76,5991 € | 15 Na sklade |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 153,286 € - 153,286 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 56,3992 € - 56,3992 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 57,5222 € - 113,9702 € | 20 Na sklade |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 83,2026 € - 164,8269 € | 10 Na sklade |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 10285695 | 115,9457 € - 229,709 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|
| 62,4152 € - 123,6637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 6,191 € - 6,191 € | 20 Na sklade |
M6
|
|
|
||
| 106,9619 € - 106,9619 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 10285688 | 112,8132 € - 223,5031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|
| 87,6205 € - 173,5772 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 8,762 € - 8,762 € | 1 Na sklade |
M10
|
|
|
||
| 6,6638 € - 6,6638 € | 20 Na sklade |
M6
|
|
|
||
| 10,0032 € - 10,0032 € | 71 Na sklade |
M12
|
|
|
||
| 9,9589 € - 11,8206 € | 20 Na sklade |
M10
|
|
|
||
| 20,7748 € - 20,7748 € | 68 Na sklade |
M16
|
|
|
||
| 5,6591 € - 6,6638 € | 110 Na sklade |
M8
|
|
|
||
| 55,8377 € - 55,8377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku