Menu Hľadať

Upínacia páka 42.0 mm M6 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

Heavy Duty Clamping Handles - Stainless Steel operate by a simple lift and rotate action. Ideal for the medical, pharmaceutical and food preparation industries.
Nový kód produktu:

10285572

Starý kód produktu:

498500

6 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 44,8741 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

448,74 €

10 x 44,8741 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba tlačidla Šedá
Farba Prírodná
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Spôsob montáže Závitový čap
Materiál závitu Nehrdzavejúca oceľ
Výška základne 9.7 mm
Priemer tela 37.0 mm
Dĺžka rukoväte 42.0 mm
Polomer rukoväte 42.0 mm
Celková výška 37.0 mm
Dĺžka závitu 32.0 mm
Veľkosť závitu M6
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás