Menu Hľadať

Upínacia páka 65.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

Heavy Duty Clamping Handles - Stainless Steel operate by a simple lift and rotate action. Ideal for the medical, pharmaceutical and food preparation industries.
Nový kód produktu:

10285596

Starý kód produktu:

498502

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 56,3992 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

563,99 €

10 x 56,3992 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba tlačidla Šedá
Farba Prírodná
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Spôsob montáže Stud
Materiál závitu Nehrdzavejúca oceľ
Výška základne 13.5 mm
Priemer tela 50.0 mm
Dĺžka rukoväte 65.0 mm
Polomer rukoväte 65.0 mm
Celková výška 50.0 mm
Dĺžka závitu 16.0 mm
Veľkosť závitu M8
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás