Teardrop Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space and keeping the handle out of the way.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Výška základne | Celková výška | Priemer základne | Polomer rukoväte | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1019 € - 9,1019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 14,9383 € - 14,9383 € | 10 Na sklade |
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 3,6981 € - 3,6981 € | 10 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 18,4993 € - 18,4993 € | 20 Na sklade |
M12
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.894 in
22.7 mm
|
|
||
| 3,2714 € - 3,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,4563 € - 3,9114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,8829 € - 4,4092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 18,4993 € - 18,4993 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.894 in
22.7 mm
|
|
||
| 3,6981 € - 3,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,2714 € - 3,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,4563 € - 3,9114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,8829 € - 4,4092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,3886 € - 3,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,6981 € - 3,6981 € | 10 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,6981 € - 3,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,2714 € - 3,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,4855 € - 3,9114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,8829 € - 4,4092 € | 40 Na sklade |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,6981 € - 3,6981 € | 10 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,6981 € - 3,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku