10189924
1219230
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 3,6981 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba tlačidla | Oranžová |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami |
| Typ/prevedenie rukoväte | Šikmé rameno |
| Spôsob montáže | Závitová vložka |
| Výška základne | 0.236 in |
| Výška základne | 6.0 mm |
| Priemer základne | 12.0 mm |
| Priemer základne | 0.472 in |
| Dĺžka rukoväte | 1.476 in |
| Dĺžka rukoväte | 37.5 mm |
| Polomer rukoväte | 30.0 mm |
| Polomer rukoväte | 1.181 in |
| Celková výška | 1.181 in |
| Celková výška | 30.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.394 in |
| Dĺžka závitu | 10.0 mm |
| Veľkosť závitu | M3 |
| Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku