Menu Hľadať

Upínacia páka M4 30.0 mm Závitová vložka Čierna

Nový kód produktu:

10189955

Starý kód produktu:

1219233

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 3,6981 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

36,98 €

10 x 3,6981 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba tlačidla Čierna
Farba Čierna
Plný materiál Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
Typ/prevedenie rukoväte Šikmé rameno
Spôsob montáže Závitová vložka
Výška základne 6.0 mm
Priemer základne 12.0 mm
Dĺžka rukoväte 37.5 mm
Polomer rukoväte 30.0 mm
Celková výška 30.0 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Veľkosť závitu M4
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás