10190364
1219274
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 299 | 4,4092 € |
| 300 + | 3,8829 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba tlačidla | Oranžová |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Polyamid, mosadz |
| Typ/prevedenie rukoväte | Šikmé rameno |
| Spôsob montáže | Threaded Insert |
| Výška základne | 8.0 mm |
| Výška základne | 0.315 in |
| Priemer základne | 0.591 in |
| Priemer základne | 15.0 mm |
| Dĺžka rukoväte | 73.5 mm |
| Dĺžka rukoväte | 2.894 in |
| Polomer rukoväte | 63.0 mm |
| Polomer rukoväte | 2.48 in |
| Celková výška | 1.693 in |
| Celková výška | 43.0 mm |
| Dĺžka závitu | 13.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.512 in |
| Veľkosť závitu | M8 |
| Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku