Menu Hľadať

Nastaviteľné páčky s rukoväťou v tvare slzy a vnútorným závitom

Na sklade

Teardrop Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space and keeping the handle out of the way.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
30 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Výška základne Celková výška Priemer základne Polomer rukoväte Kúpiť
7,8311 € - 7,8311 € 210 Na sklade
M5
25.0 mm
9.7 mm
10,8602 € - 10,8602 € 113 Na sklade
M8
36.0 mm
15.7 mm
9,1019 € - 9,1019 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
31.5 mm
13.5 mm
14,9383 € - 14,9383 € 10 Na sklade
M10
43.0 mm
18.5 mm
7,713 € - 9,1019 € 624 Na sklade
M8
31.5 mm
13.5 mm
14,9383 € - 14,9383 € 40 Na sklade
M12
43.0 mm
18.5 mm
10,8602 € - 10,8602 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
36.0 mm
15.7 mm
6,6343 € - 7,8311 € 160 Na sklade
M6
25.0 mm
9.7 mm
3,6981 € - 3,6981 € 10 Na sklade
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,6981 € - 3,6981 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,4563 € - 3,9114 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,8829 € - 4,4092 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
3,2714 € - 3,6981 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,4855 € - 3,9114 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
18,4993 € - 18,4993 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
51.0 mm
22.7 mm
3,6981 € - 3,6981 € 10 Na sklade
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,6981 € - 3,6981 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,3886 € - 3,6981 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,4705 € - 3,9114 € 18 Na sklade
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,9256 € - 4,4092 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
  • z/zo 2
Upínacia páka M5 Závitová vložka

10268315

Cenové rozpätie
7,8311 € - 7,8311 €

Úroveň zásob
210 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    25.0 mm
  • Priemer základne
    9.7 mm
Upínacia páka M8 Závitová vložka

10268360

Cenové rozpätie
10,8602 € - 10,8602 €

Úroveň zásob
113 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    36.0 mm
  • Priemer základne
    15.7 mm
Upínacia páka M6 Závitová vložka

10268346

Cenové rozpätie
9,1019 € - 9,1019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    31.5 mm
  • Priemer základne
    13.5 mm
Upínacia páka M10 Závitová vložka

10268384

Cenové rozpätie
14,9383 € - 14,9383 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    43.0 mm
  • Priemer základne
    18.5 mm
Upínacia páka M8 Závitová vložka

10268353

Cenové rozpätie
9,1019 € - 7,713 €

Úroveň zásob
624 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    31.5 mm
  • Priemer základne
    13.5 mm
Upínacia páka M12 Závitová vložka

10268391

Cenové rozpätie
14,9383 € - 14,9383 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    43.0 mm
  • Priemer základne
    18.5 mm
Upínacia páka M10 Závitová vložka

10268377

Cenové rozpätie
10,8602 € - 10,8602 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    36.0 mm
  • Priemer základne
    15.7 mm
Upínacia páka M6 Závitová vložka

10268322

Cenové rozpätie
7,8311 € - 6,6343 €

Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    25.0 mm
  • Priemer základne
    9.7 mm
Upínacia páka M3 30.0 mm Závitová vložka Čierna

10189917

Cenové rozpätie
3,6981 € - 3,6981 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Čierna
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
Upínacia páka M4 30.0 mm Závitová vložka Čierna

10189955

Cenové rozpätie
3,6981 € - 3,6981 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Čierna
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
Upínacia páka M6 44.0 mm Závitová vložka Oranžová

10190166

Cenové rozpätie
3,9114 € - 3,4563 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Oranžová
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
Upínacia páka M8 63.0 mm Závitová vložka Oranžová

10190364

Cenové rozpätie
4,4092 € - 3,8829 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Oranžová
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid, mosadz
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
Upínacia páka M5 44.0 mm Závitová vložka Čierna

10190111

Cenové rozpätie
3,6981 € - 3,2714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Čierna
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
Upínacia páka M6 44.0 mm Závitová vložka Čierna

10190159

Cenové rozpätie
3,9114 € - 3,4855 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Čierna
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
Upínacia páka M16 Závitová vložka

10268414

Cenové rozpätie
18,4993 € - 18,4993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    51.0 mm
  • Priemer základne
    22.7 mm
Upínacia páka M3 30.0 mm Závitová vložka Červená

10189948

Cenové rozpätie
3,6981 € - 3,6981 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Červená
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
Upínacia páka M4 30.0 mm Závitová vložka Červená

10189986

Cenové rozpätie
3,6981 € - 3,6981 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Červená
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
Upínacia páka M5 44.0 mm Závitová vložka Červená

10190142

Cenové rozpätie
3,6981 € - 3,3886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Červená
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
Upínacia páka M6 44.0 mm Závitová vložka Červená

10190180

Cenové rozpätie
3,9114 € - 3,4705 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Červená
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
Upínacia páka M8 63.0 mm Závitová vložka Červená

10190388

Cenové rozpätie
4,4092 € - 3,9256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Červená
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rameno
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert