10190180
1219256
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 249 | 3,9114 € |
| 250 + | 3,4705 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba tlačidla | Červená |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami |
| Typ/prevedenie rukoväte | Šikmé rameno |
| Spôsob montáže | Threaded Insert |
| Výška základne | 6.0 mm |
| Výška základne | 0.236 in |
| Priemer základne | 0.472 in |
| Priemer základne | 12.0 mm |
| Dĺžka rukoväte | 2.047 in |
| Dĺžka rukoväte | 52.0 mm |
| Polomer rukoväte | 1.732 in |
| Polomer rukoväte | 44.0 mm |
| Celková výška | 1.28 in |
| Celková výška | 32.5 mm |
| Dĺžka závitu | 0.394 in |
| Dĺžka závitu | 10.0 mm |
| Veľkosť závitu | M6 |
| Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku