Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Skupina SR: SR5439
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0724 € - 4,1816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
|
||
| 1,3099 € - 1,3099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8547 € - 0,8547 € | 2150 Na sklade |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2261 € - 1,2261 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1506 € - 1,354 € | 783 Na sklade |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7979 € - 0,7979 € | 3361 Na sklade |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1108 € - 1,1108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10259436 | 1,098 € - 1,098 € | 200 Na sklade |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 1,2402 € - 1,2402 € | 1020 Na sklade |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0269 € - 1,0269 € | 300 Na sklade |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9842 € - 0,9842 € | 120 Na sklade |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9274 € - 0,9274 € | 700 Na sklade |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9274 € - 0,9274 € | 1400 Na sklade |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10259566 | 1,0837 € - 1,0837 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 1,4365 € - 1,6783 € | 10 Na sklade |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2815 € - 1,2815 € | 230 Na sklade |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2815 € - 1,2815 € | 200 Na sklade |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,977 € - 1,977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2701 € - 1,2701 € | 425 Na sklade |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,6641 € - 1,9485 € | 7 Na sklade |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku