Menu Hľadať

Nečlenené nastaviteľné nožičky 30.0 mm M10 Čierna

Polypropylénová nastaviteľná nožička s montážnym závitom a pevnou základňou má 30,0 mm pevnú základňu na montáž strojových zariadení a dopravníkov.
Nový kód produktu:

10259474

Starý kód produktu:

466133

1020 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 + 1,2402 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

248,04 €

200 x 1,2402 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Priemer základne 30.0 mm
Výška základne 19.0 mm
Materiál základne PP
Farba Čierna
Plný materiál Polypropylén, oceľ
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás