Menu Hľadať

Nečlenené nastaviteľné nožičky 38.0 mm M12 Čierna

Polypropylénová nastaviteľná nožička s montážnym závitom a pevnou základňou má 38,0 mm | 1,496 palcovú pevnú základňu na montáž strojových zariadení a dopravníkov.
Nový kód produktu:

10259658

Starý kód produktu:

466151

7 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 99 1,9485 €
100 + 1,6641 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

97,43 €

50 x 1,9485 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12
Priemer základne 38.0 mm
Výška základne 19.0 mm
Materiál základne PP
Farba Čierna
Plný materiál Polypropylén, oceľ
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás