Menu Hľadať

Montážne prvky ventilátorov

Na sklade

Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.

Skupina SR: SRRCOFM

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
49 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Rozmer ventilátora Spôsob montáže Kúpiť
2,2331 € - 2,2331 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
92.0 mm
Push-In
2,3468 € - 2,3468 € 860 Na sklade
ABS
120.0 mm
Push-In
1,7779 € - 1,7779 € 18 Na sklade
Oceľ
60.0 mm
Skrutka
3,0259 € - 3,0259 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
150.0 mm
Skrutka
8,7047 € - 8,7047 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
105.4 mm
Skrutka
2,6153 € - 2,6153 € Požiadajte o dodací termin tu
3,3959 € - 3,3959 € 20 Na sklade
1,6641 € - 2,6953 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
92.0 mm
Skrutka
1,977 € - 1,977 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
80.0 mm
Push-In
1,1478 € - 1,1478 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
50.0 mm
Skrutka
10316771 1,2217 € - 1,2217 € 300 Na sklade
Oceľ
120.0 mm
Skrutka
10,753 € - 29,3614 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
153.5 mm
Skrutka
10,1412 € - 13,185 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
152.5 mm
Skrutka
1,9628 € - 1,9628 € 70 Na sklade
Oceľ
25.0 mm
Skrutka
9,4443 € - 11,8054 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
162.0 mm
Skrutka
1,8205 € - 2,9655 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
120.0 mm
Skrutka
1,3952 € - 1,3952 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
40.0 mm
Skrutka
1,0297 € - 1,0297 € 6 Na sklade
Oceľ
92.0 mm
Skrutka
3,7265 € - 9,7374 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
120.0 mm
Skrutka
1,0212 € - 1,0212 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
80.0 mm
Skrutka
  • z/zo 3
Ochranný kryt ventilátora Zatlačením 92.0 mm ABS Čierna

10313022

Cenové rozpätie
2,2331 € - 2,2331 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    82.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Zatlačením 120.0 mm ABS Čierna

10313008

Cenové rozpätie
2,3468 € - 2,3468 €

Úroveň zásob
860 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    104.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 60.0 mm Oceľ

10316825

Cenové rozpätie
1,7779 € - 1,7779 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    50.0 mm
  • Rozmer ventilátora
    60.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 150.0 mm Oceľ

10316788

Cenové rozpätie
3,0259 € - 3,0259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    162.1 mm
  • Rozmer ventilátora
    150.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Screw 105.4 mm Oceľ

10636633

Cenové rozpätie
8,7047 € - 8,7047 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Okrúhle
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    105.4 mm
  • Rozmer ventilátora
    105.4 mm
Čierna Skrutka Ochranný kryt ventilátora

10317075

Cenové rozpätie
2,6153 € - 2,6153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 s 25 % skleného vlákna
  • Celková šírka
    43.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Ochranný kryt ventilátora 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Čierna

10317112

Cenové rozpätie
3,3959 € - 3,3959 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 s 25 % skleného vlákna
  • Celková šírka
    120.6 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 92.0 mm ABS Čierna

10642269

Cenové rozpätie
2,6953 € - 1,6641 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    82.6 mm
Ochranný kryt ventilátora Zatlačením 80.0 mm ABS Čierna

10313015

Cenové rozpätie
1,977 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    71.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 50.0 mm Oceľ

10316818

Cenové rozpätie
1,1478 € - 1,1478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    41.1 mm
  • Rozmer ventilátora
    50.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 120.0 mm Oceľ

10316771

Cenové rozpätie
1,2217 € - 1,2217 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    104.8 mm
  • Rozmer ventilátora
    120.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 153.5 mm Oceľ Pochrómované

10336120

Cenové rozpätie
29,3614 € - 10,753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Plný materiál
    Oceľ C1008
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    153.5 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 152.5 mm Oceľ

10235423

Cenové rozpätie
13,185 € - 10,1412 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Okrúhle
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    152.5 mm
  • Rozmer ventilátora
    152.5 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 25.0 mm Oceľ

10316795

Cenové rozpätie
1,9628 € - 1,9628 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    28.2 mm
  • Rozmer ventilátora
    25.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Screw 162.0 mm Oceľ Pochrómované

10635780

Cenové rozpätie
11,8054 € - 9,4443 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Plný materiál
    Oceľ C1008
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Okrúhle
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    162.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Screw 120.0 mm ABS Čierna

10628768

Cenové rozpätie
2,9655 € - 1,8205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    104.9 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 40.0 mm Oceľ

10316801

Cenové rozpätie
1,3952 € - 1,3952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    32.0 mm
  • Rozmer ventilátora
    40.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 92.0 mm Oceľ

10316849

Cenové rozpätie
1,0297 € - 1,0297 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    82.5 mm
  • Rozmer ventilátora
    92.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 120.0 mm Oceľ

10336113

Cenové rozpätie
9,7374 € - 3,7265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    120.0 mm
  • Rozmer ventilátora
    120.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 80.0 mm Oceľ

10316832

Cenové rozpätie
1,0212 € - 1,0212 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    71.5 mm
  • Rozmer ventilátora
    80.0 mm