Menu Hľadať

Ochranný kryt ventilátora Screw 120.0 mm ABS Čierna

Chránič prstov zostavy ventilátora chráni pred pohyblivými časťami ventilátora a blokuje nečistoty, ktoré spadnú do lopatiek ventilátora a vytvoria náhodnú prekážku. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94-V0
Nový kód produktu:

10628768

Starý kód produktu:

1221643

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 299 2,9655 €
300 - 499 2,2757 €
500 + 1,8205 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

296,55 €

100 x 2,9655 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
Spôsob montáže Skrutka
Tvar Štvorcové
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 104.9 mm
Rozmer ventilátora 120.0 mm
Celková hrúbka 7.1 mm
Celková šírka 117.3 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás