Menu Hľadať

Ochranný kryt ventilátora Skrutka 153.5 mm Oceľ Pochrómované

Kovový chránič prstov zostavy ventilátora chráni pred pohyblivými časťami ventilátora a blokuje nečistoty, ktoré spadnú do lopatiek ventilátora a vytvoria náhodnú prekážku.
Nový kód produktu:

10336120

Starý kód produktu:

1221663

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 30,0954 €
100 - 199 14,3311 €
200 + 11,0218 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

30,10 €

1 x 30,0954 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Pochrómované
Plný materiál Oceľ C1008
Spôsob montáže Skrutka
Tvar Kruh
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 153.5 mm
Rozmer ventilátora 153.5 mm
Celková hrúbka 5.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás