Menu Hľadať

Mini zatlačovacie nity

Na sklade

Mini zatlačovacie nity, ktoré majú vonkajší a vnútorný prvok. Sú vyrobené z polyamidu 6.6, s triedou horľavosti UL94 V-2, RMS-01. Ponúkajú ideálne riešenie na upevnenie dvoch panelov k sebe iba jednoduchým zacvaknutím.

Rýchla montáž stlačením vonkajšieho a vnútorného dielu k sebe. Tieto mini polyamidové zatlačovacie nity sú ideálnou voľbou do vonkajšieho prostredia. Sú odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.

  • Farby: čierna a prírodná
  • Teplotný rozsah: -40 C až 85 C.
  • Vonkajšie a vnútorné diely sú balené a predávané samostatne.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
45 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie nitu Kompatibilný priemer otvoru Výška hlavy Hrúbka steny Priemer hlavy Kúpiť
0,1603 € - 0,1645 € Vo výrobe
Račňa
2.5 mm
16.0 mm
0,0554 € - 0,0684 € Vo výrobe
Lamelové svorky s vonkajším závitom
1.6 mm
1.3 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0842 € - 0,104 € Vo výrobe
Lamelové svorky s vonkajším závitom
2.4 mm
1.9 mm
0.8 mm
9.5 mm
0,0842 € - 0,104 € Vo výrobe
Lamelové svorky s vonkajším závitom
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
0,1229 € - 0,1518 € Vo výrobe
Lamelové svorky s vonkajším závitom
3.2 mm
2.5 mm
0.8 mm
12.7 mm
0,1229 € - 0,1518 € Vo výrobe
Lamelové svorky s vonkajším závitom
3.2 mm
2.5 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,0443 € - 0,0547 € Vo výrobe
Lamelové svorky s vnútorným závitom
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,0842 € - 0,104 € 898 Na sklade
Lamelové svorky s vonkajším závitom
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,0377 € - 0,0466 € 795 Na sklade
Lamelové svorky s vnútorným závitom
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,1475 € - 0,2206 € 995 Na sklade
Lamelové svorky s vonkajším závitom
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,1229 € - 0,1518 € Vo výrobe
Lamelové svorky s vonkajším závitom
3.2 mm
2.5 mm
8.3 mm
12.7 mm
0,0842 € - 0,104 € Vo výrobe
Lamelové svorky s vonkajším závitom
2.4 mm
1.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0842 € - 0,104 € Vo výrobe
Lamelové svorky s vonkajším závitom
2.4 mm
1.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,1229 € - 0,1518 € Vo výrobe
Lamelové svorky s vonkajším závitom
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1229 € - 0,1518 € Vo výrobe
Lamelové svorky s vonkajším závitom
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
12.7 mm
0,0554 € - 0,0684 € Vo výrobe
Lamelové svorky s vonkajším závitom
1.6 mm
1.3 mm
0.8 mm
6.4 mm
0,0334 € - 0,0412 € Vo výrobe
Lamelové svorky s vnútorným závitom
1.5 mm
1.3 mm
1.2 mm
6.4 mm
0,0554 € - 0,0684 € Vo výrobe
Lamelové svorky s vonkajším závitom
1.6 mm
1.3 mm
1.1 mm
6.4 mm
0,0842 € - 0,104 € Vo výrobe
Lamelové svorky s vonkajším závitom
2.4 mm
1.9 mm
0.5 mm
9.5 mm
0,0554 € - 0,0684 € Vo výrobe
Lamelové svorky s vonkajším závitom
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
  • z/zo 3
Montážna svorka 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10380635

Cenové rozpätie
0,1645 € - 0,1603 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Druh nitovania
    Zásuvné
  • Typ/prevedenie nitu
    Račňa
  • Tvar hlavy nitu
    Okrúhle
Zatlačovací upevňovací prvok 1.6 mm 1.6 mm Polyamid Prírodná

10223741

Cenové rozpätie
0,0684 € - 0,0554 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.6 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 2.4 mm 0.8 mm Polyamid Prírodná

10223772

Cenové rozpätie
0,104 € - 0,0842 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.4 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 2.4 mm 2.3 mm Polyamid Prírodná

10223819

Cenové rozpätie
0,104 € - 0,0842 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.4 mm
  • Hrúbka steny
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 0.8 mm Polyamid Prírodná

10223840

Cenové rozpätie
0,1518 € - 0,1229 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 3.2 mm Polyamid Prírodná

10223888

Cenové rozpätie
0,1518 € - 0,1229 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Uzamykací krúžok 3.2 mm Polyamid Prírodná

10223697

Cenové rozpätie
0,0547 € - 0,0443 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    2.5 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 2.4 mm 1.9 mm Polyamid Prírodná

10223802

Cenové rozpätie
0,104 € - 0,0842 €

Úroveň zásob
898 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.4 mm
  • Hrúbka steny
    1.9 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Uzamykací krúžok 2.4 mm Polyamid Prírodná

10223680

Cenové rozpätie
0,0466 € - 0,0377 €

Úroveň zásob
795 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.4 mm
  • Hrúbka steny
    1.9 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 2.4 mm Polyamid Prírodná

10223871

Cenové rozpätie
0,2206 € - 0,1475 €

Úroveň zásob
995 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    2.5 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 8.3 mm Polyamid Prírodná

10223918

Cenové rozpätie
0,1518 € - 0,1229 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    8.3 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 2.4 mm 1.6 mm Polyamid Prírodná

10223796

Cenové rozpätie
0,104 € - 0,0842 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.4 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 2.4 mm 7.9 mm Polyamid Prírodná

10223833

Cenové rozpätie
0,104 € - 0,0842 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.4 mm
  • Hrúbka steny
    7.9 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 1.6 mm Polyamid Prírodná

10223864

Cenové rozpätie
0,1518 € - 0,1229 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 4.7 mm Polyamid Prírodná

10223901

Cenové rozpätie
0,1518 € - 0,1229 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 1.6 mm 0.8 mm Polyamid Prírodná

10223727

Cenové rozpätie
0,0684 € - 0,0554 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.6 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Uzamykací krúžok 1.5 mm Polyamid Prírodná

10223673

Cenové rozpätie
0,0412 € - 0,0334 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.2 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 1.6 mm 1.1 mm Polyamid Prírodná

10223734

Cenové rozpätie
0,0684 € - 0,0554 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.6 mm
  • Hrúbka steny
    1.1 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 2.4 mm 0.5 mm Polyamid Prírodná

10223765

Cenové rozpätie
0,104 € - 0,0842 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.4 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 1.6 mm 0.3 mm Polyamid Prírodná

10223703

Cenové rozpätie
0,0684 € - 0,0554 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.6 mm
  • Hrúbka steny
    0.3 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 1.6 mm 0.5 mm Polyamid Prírodná

10223710

Cenové rozpätie
0,0684 € - 0,0554 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.6 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 1.6 mm 1.9 mm Polyamid Prírodná

10223758

Cenové rozpätie
0,0684 € - 0,0554 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.6 mm
  • Hrúbka steny
    1.9 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 2.4 mm 1.1 mm Polyamid Prírodná

10223789

Cenové rozpätie
0,104 € - 0,0842 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.4 mm
  • Hrúbka steny
    1.1 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 2.4 mm 3.2 mm Polyamid Prírodná

10223826

Cenové rozpätie
0,104 € - 0,0842 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.4 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 1.1 mm Polyamid Prírodná

10223857

Cenové rozpätie
0,1518 € - 0,1229 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    1.1 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 3.6 mm Polyamid Prírodná

10223895

Cenové rozpätie
0,2199 € - 0,1781 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    3.6 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Lamelové svorky s vonkajším závitom 5.4 mm (HD) 5.5 mm (PT)

10365496

Cenové rozpätie
0,0374 € - 0,0303 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.4 mm
  • Hrúbka steny
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.6 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Matica Nity 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

10420010


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    2.5 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Matica Nity 6.4 mm (HD) 0.7 mm (PT)

10417546


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Hrúbka steny
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Skrutka Mini nit 1.6 mm (HD) 1.9 mm (PT)

10624999


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.6 mm
  • Hrúbka steny
    1.9 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Uzamykací krúžok 5.4 mm Polyamid Prírodná

10365489

Cenové rozpätie
0,0382 € - 0,0309 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.4 mm
  • Hrúbka steny
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    4.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 0.7 mm Polyamid Prírodná

10160480

Cenové rozpätie
0,3053 € - 0,3053 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 4.7 mm Polyamid Prírodná

10160527

Cenové rozpätie
0,3053 € - 0,3053 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    4.7 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 1.5 mm Polyamid Prírodná

10160497

Cenové rozpätie
0,3053 € - 0,3053 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 6.3 mm Polyamid Prírodná

10160534

Cenové rozpätie
0,3053 € - 0,3053 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    6.3 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovacie nity Prírodná 12.5 mm 12.5 mm (PT)

10382431

Cenové rozpätie
0,6623 € - 0,6623 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Druh nitovania
    Zásuvné
  • Typ/prevedenie nitu
    Račňa
  • Tvar hlavy nitu
    Okrúhle
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 2.5 mm Polyamid Prírodná

10160503

Cenové rozpätie
0,3165 € - 0,3165 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    2.5 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Uzamykací krúžok 3.2 mm Polyamid Prírodná

10160541

Cenové rozpätie
0,2775 € - 0,2775 €

Úroveň zásob
960 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 3.1 mm Polyamid Prírodná

10160510

Cenové rozpätie
0,3053 € - 0,3053 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Skrutka Mini nit 3.2 mm (HD) 4.8 mm (PT)

10419922


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Matica Nity 2.4 mm (HD) 1.5 mm (PT)

10419717


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.4 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Skrutka Nity 1.6 mm (HD) 0.3 mm (PT)

10424728


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.6 mm
  • Hrúbka steny
    0.3 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Lamelové svorky s vnútorným závitom Mini nit 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

10415542


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    2.5 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatláčací nit 5.4 mm Polyamid Čierna

10422489


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.4 mm
  • Hrúbka steny
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.6 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Skrutka Mini nit 2.4 mm (HD) 2.3 mm (PT)

10422854


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.4 mm
  • Hrúbka steny
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy