Mini Snap Rivets that have a male and a female component. Made from Nylon 6/6 that is rated UL94 V2, RMS-01. They offer the perfect solution for fixing two panels together, all with a simple snap.
Quickly install by pressing the male and female pieces together. These mini nylon snap rivets are an ideal choice for outdoor environments. They are resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Skupina SR: SRK0015
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie nitu | Kompatibilný priemer otvoru | Výška hlavy | Hrúbka steny | Priemer hlavy | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0881 € - 0,1087 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,1087 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,1587 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.03 in
0.76 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,1587 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0571 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vnútorným závitom
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1676 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Račňa
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Račňa
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 0,3192 € - 0,3192 € | 991 Na sklade |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,3192 € - 0,3192 € | 500 Na sklade |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,3309 € - 0,3309 € | 700 Na sklade |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,3192 € - 0,3192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2901 € - 0,2901 € | 960 Na sklade |
Lamelové svorky s vnútorným závitom
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,3192 € - 0,3192 € | 400 Na sklade |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,3192 € - 0,3192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vnútorným závitom
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vnútorným závitom
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Matica
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Matica
|
|
0.050 in
1.3 mm
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku