10223918
27MRM125325
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1548 € |
| 5000 - 19999 | 0,1393 € |
| 20000 + | 0,1254 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilný priemer otvoru | 3.2 mm |
|---|---|
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.126 in |
| Hrúbka steny | 8.3 mm |
| Hrúbka steny | 0.327 in |
| Výška hlavy | 2.5 mm |
| Výška hlavy | 0.098 in |
| Priemer hlavy | 12.7 mm |
| Priemer hlavy | 0.5 in |
| Druh nitovania | Zopnutie dokopy |
| Typ/prevedenie nitu | Lamelové svorky s vonkajším závitom |
| Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
| Farba | Prírodná |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku