Menu Hľadať

Zátka maskovacia vyťahovacia 10.4 mm 7.0 mm Ružová Silikón

This masking plug is made of Silicone and can withstand operating temperature ranges up to 250 C. This hollow profile can be easily applied and remove into M10 hole with its tab.
Nový kód produktu:

10240953

Starý kód produktu:

35-UTM-M10

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 9999 0,2147 €
10000 + 0,1749 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

53,68 €

250 x 0,2147 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 9.1 mm
h1 7.0 mm
D 10.4 mm
Materiál Silikón
Farba Ružová
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás