Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | Materiál | h1 | D | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1039 € - 1,1501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 - Otvorené
|
||
0,4238 € - 1,0394 € | 1150 Na sklade |
|
Zelená
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4
|
||
0,2318 € - 0,2773 € | 230 Na sklade |
0.146 in
3.7 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,2445 € - 0,2958 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
Žltá
|
Silikón
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
0,2091 € - 0,2091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
0,8061 € - 0,8395 € | 9 Na sklade |
0.724 in
18.4 mm
|
Žltá
|
Silikón
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
0,065 € - 0,0677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.142 in
3.6 mm
|
Ružová
|
Silikón
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
0,2963 € - 0,3089 € | 1161 Na sklade |
0.335 in
8.5 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
6 - Otvorené
|
||
0,2102 € - 0,2198 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
6 - Otvorené
|
||
0,1891 € - 0,1891 € | 100 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
1
|
||
0,1252 € - 0,1522 € | 500 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
0,669 € - 0,669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
0,3044 € - 0,3712 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
3
|
||
0,1156 € - 0,1204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.209 in
5.3 mm
|
Priehľadná
|
Silikón
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
5
|
||
0,1792 € - 0,1792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
1
|
||
0,1692 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
||
0,731 € - 0,731 € | 95 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
0,2048 € - 0,2048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.087 in
2.2 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1
|
||
0,3902 € - 0,4061 € | 341500 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Červená
|
Silikón
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
5
|
||
1,2409 € - 1,2935 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
Šedá
|
Silikón
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
5
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku