Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | Materiál | h1 | D | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0572 € - 0,0657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,2799 € - 0,3396 € | 78 Na sklade |
0.193 in
4.9 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,1647 € - 0,1647 € | 1350 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0959 € - 0,1182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,1283 € - 0,156 € | 500 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,2126 € - 0,2126 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
Prírodná
|
Silikónová guma
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,0921 € - 0,1134 € | 300 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,4752 € - 0,4752 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,7246 € - 0,866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,1909 € - 0,1909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.083 in
2.1 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,1997 € - 0,1997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,1881 € - 0,1881 € | 3000 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,309 € - 0,309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,2128 € - 0,2128 € | 50 Na sklade |
0.083 in
2.1 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,40 € - 0,4163 € | 341500 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Červená
|
Silikón
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,0598 € - 0,0623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.106 in
2.7 mm
|
Červená
|
Silikón
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,1763 € - 0,1763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,1528 € - 0,1592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.283 in
7.2 mm
|
Purpurová
|
Silikón
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1182 € - 0,145 € | 200 Na sklade |
0.11 in
2.8 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1028 € - 0,1247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku