Menu Hľadať

Madlá - pravouhlé s montážnym otvorom

Na sklade

High quality Through Hole Angled Pull Handle Assemblies have solid shanks made from precision cast 316 stainless steel and are electropolished for a dull bright finish. The shanks have two O-Rings to hold and seal the tubing at a right angle.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
25 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Materiál rukoväte Spôsob montáže Celková výška Kúpiť
37,425 € - 42,5732 € Požiadajte o dodací termin tu
400.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
34,5664 € - 39,2983 € Požiadajte o dodací termin tu
250.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
36,7311 € - 41,7683 € Požiadajte o dodací termin tu
350.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
41,8169 € - 47,5631 € Požiadajte o dodací termin tu
500.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
34,4064 € - 39,1429 € Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
36,54 € - 41,5325 € Požiadajte o dodací termin tu
300.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
31,9885 € - 36,3978 € 6 Na sklade
200.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
34,0224 € - 38,6735 € Požiadajte o dodací termin tu
300.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
36,5969 € - 41,632 € Požiadajte o dodací termin tu
400.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
33,0694 € - 37,6067 € Požiadajte o dodací termin tu
250.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
40,2096 € - 45,7425 € Požiadajte o dodací termin tu
500.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
35,6581 € - 40,5368 € Požiadajte o dodací termin tu
350.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
29,1291 € - 32,3656 € Požiadajte o dodací termin tu
933.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
80.0 mm
11,084 € - 12,3156 € Požiadajte o dodací termin tu
832.0 mm
Oceľ
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
57,9042 € - 57,9042 € Požiadajte o dodací termin tu
1033.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
80.0 mm
6,9806 € - 10,8588 € Požiadajte o dodací termin tu
532.0 mm
Oceľ
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
33,0611 € - 33,0611 € 49 Na sklade
433.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
80.0 mm
24,7444 € - 27,4938 € Požiadajte o dodací termin tu
733.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
80.0 mm
22,4775 € - 24,975 € Požiadajte o dodací termin tu
633.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
80.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
732.0 mm
Oceľ
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
  • z/zo 2
Rúrková rukoväť 28.0 mm 400.0 mm Threaded M8 Hliník Čierna

10640517

Cenové rozpätie
42,5732 € - 37,425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Šírka základne
    25.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    400.0 mm
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    400.0 mm
Rúrková rukoväť 28.0 mm 250.0 mm Threaded M8 Hliník Čierna

10632758

Cenové rozpätie
39,2983 € - 34,5664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Šírka základne
    25.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    250.0 mm
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    250.0 mm
Rúrková rukoväť 28.0 mm 350.0 mm Threaded M8 Hliník Čierna

10632741

Cenové rozpätie
41,7683 € - 36,7311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Šírka základne
    25.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    350.0 mm
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    350.0 mm
Mostíková rukoväť 500.0 mm M8 Hliník Čierna

10193983

Cenové rozpätie
47,5631 € - 41,8169 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    500.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 66.0 mm Montáž vpredu Čierna

10193808

Cenové rozpätie
39,1429 € - 34,4064 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 300.0 mm M8 Hliník Čierna

10193877

Cenové rozpätie
41,5325 € - 36,54 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 66.0 mm Montáž vpredu Prírodná

10193792

Cenové rozpätie
36,3978 € - 31,9885 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 300.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193860

Cenové rozpätie
38,6735 € - 34,0224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 400.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193945

Cenové rozpätie
41,632 € - 36,5969 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    400.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 250.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193839

Cenové rozpätie
37,6067 € - 33,0694 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    250.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 500.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193976

Cenové rozpätie
45,7425 € - 40,2096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    500.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 350.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193914

Cenové rozpätie
40,5368 € - 35,6581 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    350.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075866

Cenové rozpätie
32,3656 € - 29,1291 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm
  • Šírka základne
    46.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    900.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    933.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm Through Hole 800.0 mm Oceľ

20074555

Cenové rozpätie
12,3156 € - 11,084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm Through Hole
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    16.0 mm
  • Celková výška
    107.0 mm
  • Celková dĺžka
    832.0 mm
  • Dĺžka závitu
    800.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075804

Cenové rozpätie
57,9042 € - 57,9042 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm
  • Šírka základne
    46.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    1000.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    1033.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm Through Hole 500.0 mm Oceľ

20074524

Cenové rozpätie
10,8588 € - 6,9806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm Through Hole
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    16.0 mm
  • Celková výška
    107.0 mm
  • Celková dĺžka
    532.0 mm
  • Dĺžka závitu
    500.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075828

Cenové rozpätie
33,0611 € - 33,0611 €

Úroveň zásob
49 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm
  • Šírka základne
    46.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    400.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    433.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075859

Cenové rozpätie
27,4938 € - 24,7444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm
  • Šírka základne
    46.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    700.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    733.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075842

Cenové rozpätie
24,975 € - 22,4775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm
  • Šírka základne
    46.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    600.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    633.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Oceľ

20074548


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm Through Hole
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    16.0 mm
  • Celková výška
    107.0 mm
  • Celková dĺžka
    732.0 mm
  • Dĺžka závitu
    700.0 mm