10193877
1220516
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 24 | 41,5325 € |
| 25 + | 36,54 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | M8 |
|---|---|
| Celková výška | 2.598 in |
| Celková výška | 66.0 mm |
| Celková dĺžka | 11.811 in |
| Celková dĺžka | 300.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.591 in |
| Dĺžka závitu | 15.0 mm |
| Priemer rúrky | 1.102 in |
| Priemer rúrky | 28.0 mm |
| Dokončiť | S plastovým povlakom |
| Materiál rukoväte | Hliník |
| Tvar rukoväte | Okrúhla tyč |
| Spôsob montáže | Závit |
| Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku