Menu Hľadať

Madlá - pravouhlé s montážnym otvorom

Na sklade

High quality Through Hole Angled Pull Handle Assemblies have solid shanks made from precision cast 316 stainless steel and are electropolished for a dull bright finish. The shanks have two O-Rings to hold and seal the tubing at a right angle.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
25 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Materiál rukoväte Spôsob montáže Celková výška Kúpiť
26,2509 € - 29,1676 € 23 Na sklade
333.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
80.0 mm
33,0611 € - 33,0611 € 49 Na sklade
433.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
80.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
732.0 mm
Oceľ
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
6,9806 € - 10,8588 € Požiadajte o dodací termin tu
532.0 mm
Oceľ
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
29,1291 € - 32,3656 € Požiadajte o dodací termin tu
933.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
80.0 mm
  • z/zo 2
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075811

Cenové rozpätie
29,1676 € - 26,2509 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm
  • Šírka základne
    46.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    300.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    333.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075828

Cenové rozpätie
33,0611 € - 33,0611 €

Úroveň zásob
49 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm
  • Šírka základne
    46.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    400.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    433.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Oceľ

20074548


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm Through Hole
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    16.0 mm
  • Celková výška
    107.0 mm
  • Celková dĺžka
    732.0 mm
  • Dĺžka závitu
    700.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm Through Hole 500.0 mm Oceľ

20074524

Cenové rozpätie
10,8588 € - 6,9806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm Through Hole
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    16.0 mm
  • Celková výška
    107.0 mm
  • Celková dĺžka
    532.0 mm
  • Dĺžka závitu
    500.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075866

Cenové rozpätie
32,3656 € - 29,1291 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm
  • Šírka základne
    46.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    900.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    933.0 mm