Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20074548
387700
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | 8.5 mm Through Hole |
|---|---|
| Vzdialenosť montážneho otvoru | 0.63 in |
| Vzdialenosť montážneho otvoru | 16.0 mm |
| Celková výška | 107.0 mm |
| Celková výška | 4.213 in |
| Celková dĺžka | 28.819 in |
| Celková dĺžka | 732.0 mm |
| Dĺžka závitu | 27.559 in |
| Dĺžka závitu | 700.0 mm |
| Priemer rúrky | 30.0 mm |
| Priemer rúrky | 1.181 in |
| Materiál rukoväte | Oceľ |
| Tvar rukoväte | Okrúhla tyč |
| Spôsob montáže | Front Counterbored Through Hole |
| Normy | DIN |
| Špecifikácie | DIN-EN ISO 1043-1 |
| Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku