Menu Hľadať

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky

Na sklade

Maskovacie zátky sú určené na maskovanie dielov pri eloxovaní, tryskaní, práškovom lakovaní, elektrolytickom lakovaní, pokovovaní a bežnom lakovaní. K dispozícii sú rôzne materiály so širokou škálou výhod. Silikón je vysokokvalitná maskovacia látka, ktorá odoláva vysokým teplotám. EPDM je lacnejšia zmes, ktorá je menej odolná voči teplu.Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky poskytujú optimálnu ochranu profilov ako sú tyče, trubky a rúrky počas výrobných procesov.Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.Aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti. Materiál: EPDM, Silikón, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
65 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Farba Materiál h d1 Typ Kúpiť
0,1493 € - 0,3135 € 4000 Na sklade
13.2 mm
Žltá
PVC
13.0 mm
3
0,2972 € - 0,6242 € Požiadajte o dodací termin tu
26.9 mm
Žltá
PVC
25.0 mm
3
0,3264 € - 0,6044 € 125 Na sklade
12.7 mm
Priehľadná
Silikón
36.1 mm
9.5 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,2723 € - 0,5043 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
Priehľadná
Silikón
24.1 mm
11.1 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1792 € - 0,3763 € Požiadajte o dodací termin tu
13.2 mm
Žltá
PVC
25.0 mm
3
0,2176 € - 0,457 € Požiadajte o dodací termin tu
20.6 mm
Žltá
PVC
13.0 mm
3
0,3283 € - 0,608 € Požiadajte o dodací termin tu
12.2 mm
Priehľadná
Silikón
38.1 mm
9.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,97 € - 2,0371 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Čierna
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
0,219 € - 0,4599 € 3620 Na sklade
16.3 mm
Žltá
PVC
25.0 mm
3
0,236 € - 0,4958 € 1085 Na sklade
20.6 mm
Žltá
PVC
25.0 mm
3
0,1976 € - 0,4152 € 2077 Na sklade
15.9 mm
Žltá
PVC
25.0 mm
3
0,1149 € - 0,2413 € 15000 Na sklade
7.7 mm
Žltá
PVC
25.0 mm
3
0,1359 € - 0,2855 € 4829 Na sklade
9.7 mm
Žltá
PVC
25.0 mm
3
0,1508 € - 0,1508 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Silikón
0,3712 € - 0,3775 € 1830 Na sklade
Prírodná
Silikón
0,2432 € - 0,5107 € 1450 Na sklade
18.8 mm
Žltá
PVC
25.0 mm
3
0,1151 € - 0,2419 € 9500 Na sklade
9.7 mm
Žltá
PVC
13.0 mm
3
0,3072 € - 1,2514 € 1800 Na sklade
22.0 mm
Žltá
PVC
25.0 mm
3
0,094 € - 0,1974 € 9750 Na sklade
7.7 mm
Žltá
PVC
13.0 mm
3
0,2019 € - 0,4241 € Požiadajte o dodací termin tu
15.3 mm
Žltá
PVC
25.0 mm
3
  • z/zo 4
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 13.2 mm 13.0 mm Žltá PVC

10020449

Cenové rozpätie
0,3135 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 26.9 mm 25.0 mm Žltá PVC

10020586

Cenové rozpätie
0,6242 € - 0,2972 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 12.7 mm 36.1 mm Priehľadná Silikón

10377901

Cenové rozpätie
0,6044 € - 0,3264 €

Úroveň zásob
125 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Priehľadná
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 14.3 mm 24.1 mm Priehľadná Silikón

10377918

Cenové rozpätie
0,5043 € - 0,2723 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Priehľadná
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 13.2 mm 25.0 mm Žltá PVC

10020456

Cenové rozpätie
0,3763 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 20.6 mm 13.0 mm Žltá PVC

10020548

Cenové rozpätie
0,457 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 12.2 mm 38.1 mm Priehľadná Silikón

10377895

Cenové rozpätie
0,608 € - 0,3283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Priehľadná
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 6.4 mm 50.8 mm Čierna EPDM

10377925

Cenové rozpätie
2,0371 € - 0,97 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Maximálna teplota
    180 °C
  • Farba
    Čierna
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 16.3 mm 25.0 mm Žltá PVC

10020500

Cenové rozpätie
0,4599 € - 0,219 €

Úroveň zásob
3620 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 20.6 mm 25.0 mm Žltá PVC

10020555

Cenové rozpätie
0,4958 € - 0,236 €

Úroveň zásob
1085 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 15.9 mm 25.0 mm Žltá PVC

10020494

Cenové rozpätie
0,4152 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
2077 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 7.7 mm 25.0 mm Žltá PVC

10020357

Cenové rozpätie
0,2413 € - 0,1149 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 9.7 mm 25.0 mm Žltá PVC

10020395

Cenové rozpätie
0,2855 € - 0,1359 €

Úroveň zásob
4829 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 0.031 in Prírodná Silikón

10240724

Cenové rozpätie
0,1508 € - 0,1508 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Maximálna teplota
    316 °C
  • Farba
    Prírodná
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 0.035 in Prírodná Silikón

10240731

Cenové rozpätie
0,3775 € - 0,3712 €

Úroveň zásob
1830 Na sklade
Atribúty
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Maximálna teplota
    316 °C
  • Farba
    Prírodná
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 18.8 mm 25.0 mm Žltá PVC

10020524

Cenové rozpätie
0,5107 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
1450 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 9.7 mm 13.0 mm Žltá PVC

10020388

Cenové rozpätie
0,2419 € - 0,1151 €

Úroveň zásob
9500 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 22.0 mm 25.0 mm Žltá PVC

10112090

Cenové rozpätie
1,2514 € - 0,3072 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 7.7 mm 13.0 mm Žltá PVC

10020340

Cenové rozpätie
0,1974 € - 0,094 €

Úroveň zásob
9750 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 15.3 mm 25.0 mm Žltá PVC

10020487

Cenové rozpätie
0,4241 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC