Menu Hľadať

Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 15.9 mm 25.0 mm Žltá PVC

Táto žltá krytka s úchytom je vyrobená z PVC. Je ideálna na účely všeobecnej ochrany a pri použití v aplikáciách vystavených teplu, ako je maskovanie, odoláva prevádzkovej teplote až +210 °C. Úchyt poskytuje silné vytiahnutie z pevného uchytenia.
Nový kód produktu:

10020494

Starý kód produktu:

PCYJ-0159-025

2077 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,4152 €
2000 + 0,1976 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

83,04 €

200 x 0,4152 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 15.9 mm
h 25.0 mm
Maximálna teplota 250 °C
Farba Žltá
Materiál PVC
Typ 3
Veľkosť závitu 3/8" BSP; 5/8" UNF
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás