Menu Hľadať

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky

Na sklade

Maskovacie zátky sú určené na maskovanie dielov pri eloxovaní, tryskaní, práškovom lakovaní, elektrolytickom lakovaní, pokovovaní a bežnom lakovaní. K dispozícii sú rôzne materiály so širokou škálou výhod. Silikón je vysokokvalitná maskovacia látka, ktorá odoláva vysokým teplotám. EPDM je lacnejšia zmes, ktorá je menej odolná voči teplu.Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky poskytujú optimálnu ochranu profilov ako sú tyče, trubky a rúrky počas výrobných procesov.Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.Aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti. Materiál: EPDM, Silikón, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
65 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Farba Materiál h d1 Typ Kúpiť
0,3712 € - 0,3775 € 1830 Na sklade
Prírodná
Silikón
0,2517 € - 0,2517 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Čierna
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
0,3086 € - 0,3655 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
Čierna
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
0,2916 € - 0,9438 € Požiadajte o dodací termin tu
12.3 mm
Čierna
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
0,1905 € - 0,6213 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
Čierna
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
0,374 € - 1,2007 € 1600 Na sklade
15.4 mm
Čierna
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
0,2219 € - 0,2603 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
Čierna
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
0,97 € - 2,0371 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Čierna
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
0,3072 € - 1,2514 € 1800 Na sklade
22.0 mm
Žltá
PVC
25.0 mm
3
0,1301 € - 0,2733 € 400 Na sklade
11.9 mm
Žltá
PVC
13.0 mm
3
0,236 € - 0,4958 € 1085 Na sklade
20.6 mm
Žltá
PVC
25.0 mm
3
0,094 € - 0,1974 € 10500 Na sklade
7.7 mm
Žltá
PVC
13.0 mm
3
0,5177 € - 1,0872 € 1765 Na sklade
38.1 mm
Žltá
PVC
50.0 mm
3
0,2178 € - 0,4035 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
Priehľadná
Silikón
35.0 mm
4.8 mm
2
0,1359 € - 0,2855 € 4829 Na sklade
9.7 mm
Žltá
PVC
25.0 mm
3
0,219 € - 0,4599 € 3620 Na sklade
16.3 mm
Žltá
PVC
25.0 mm
3
0,1976 € - 0,4152 € 2077 Na sklade
15.9 mm
Žltá
PVC
25.0 mm
3
0,0898 € - 0,1887 € Požiadajte o dodací termin tu
6.1 mm
Žltá
PVC
13.0 mm
3
0,2432 € - 0,5107 € 1450 Na sklade
18.8 mm
Žltá
PVC
25.0 mm
3
0,1351 € - 0,2837 € 250 Na sklade
9.3 mm
Žltá
PVC
25.0 mm
3
  • z/zo 4
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 0.035 in Prírodná Silikón

10240731

Cenové rozpätie
0,3775 € - 0,3712 €

Úroveň zásob
1830 Na sklade
Atribúty
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Silikón
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.236 in 1.181 in Čierna EPDM

10377956

Cenové rozpätie
0,2517 € - 0,2517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.452 in 1.216 in Čierna EPDM

10377994

Cenové rozpätie
0,3655 € - 0,3086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.484 in 1.011 in Čierna EPDM

10251539

Cenové rozpätie
0,9438 € - 0,2916 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.255 in 0.909 in Čierna EPDM

10251515

Cenové rozpätie
0,6213 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.606 in 1.181 in Čierna EPDM

10251553

Cenové rozpätie
1,2007 € - 0,374 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.314 in 0.972 in Čierna EPDM

10377963

Cenové rozpätie
0,2603 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 6.4 mm 50.8 mm Čierna EPDM

10377925

Cenové rozpätie
2,0371 € - 0,97 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Maximálna teplota
    180 °C
  • Farba
    Čierna
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 22.0 mm 25.0 mm Žltá PVC

10112090

Cenové rozpätie
1,2514 € - 0,3072 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 11.9 mm 13.0 mm Žltá PVC

10020418

Cenové rozpätie
0,2733 € - 0,1301 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 20.6 mm 25.0 mm Žltá PVC

10020555

Cenové rozpätie
0,4958 € - 0,236 €

Úroveň zásob
1085 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 7.7 mm 13.0 mm Žltá PVC

10020340

Cenové rozpätie
0,1974 € - 0,094 €

Úroveň zásob
10500 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 38.1 mm 50.0 mm Žltá PVC

10020593

Cenové rozpätie
1,0872 € - 0,5177 €

Úroveň zásob
1765 Na sklade
Atribúty
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 7.9 mm 35.0 mm Priehľadná Silikón

10377888

Cenové rozpätie
0,4035 € - 0,2178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    7.9 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Priehľadná
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 9.7 mm 25.0 mm Žltá PVC

10020395

Cenové rozpätie
0,2855 € - 0,1359 €

Úroveň zásob
4829 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 16.3 mm 25.0 mm Žltá PVC

10020500

Cenové rozpätie
0,4599 € - 0,219 €

Úroveň zásob
3620 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 15.9 mm 25.0 mm Žltá PVC

10020494

Cenové rozpätie
0,4152 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
2077 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 6.1 mm 13.0 mm Žltá PVC

10162934

Cenové rozpätie
0,1887 € - 0,0898 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    6.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 18.8 mm 25.0 mm Žltá PVC

10020524

Cenové rozpätie
0,5107 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
1450 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 9.3 mm 25.0 mm Žltá PVC

10020371

Cenové rozpätie
0,2837 € - 0,1351 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC