Menu Hľadať

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky

Na sklade

Maskovacie zátky sú určené na maskovanie dielov pri eloxovaní, tryskaní, práškovom lakovaní, elektrolytickom lakovaní, pokovovaní a bežnom lakovaní. K dispozícii sú rôzne materiály so širokou škálou výhod. Silikón je vysokokvalitná maskovacia látka, ktorá odoláva vysokým teplotám. EPDM je lacnejšia zmes, ktorá je menej odolná voči teplu.Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky poskytujú optimálnu ochranu profilov ako sú tyče, trubky a rúrky počas výrobných procesov.Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.Aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti. Materiál: EPDM, Silikón, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre 1 Filtrovať
Image
Type 1
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
17 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Farba Materiál h d1 Typ Kúpiť
0,3163 € - 0,3747 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
Čierna
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
0,258 € - 0,258 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Čierna
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
0,5671 € - 1,1235 € 200 Na sklade
13.5 mm
Čierna
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
0,309 € - 0,8511 € 100 Na sklade
7.5 mm
Čierna
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
0,2565 € - 0,2565 € 10000 Na sklade
4.8 mm
Čierna
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
0,2274 € - 0,2668 € 3250 Na sklade
8.0 mm
Čierna
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
0,2019 € - 0,5533 € 700 Na sklade
4.0 mm
Čierna
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
0,1953 € - 0,6368 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
Čierna
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
0,2989 € - 0,9674 € Požiadajte o dodací termin tu
12.3 mm
Čierna
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
0,3833 € - 1,2307 € 600 Na sklade
15.4 mm
Čierna
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
0,9943 € - 2,088 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Čierna
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
1,1097 € - 1,1097 € 1000 Na sklade
20.5 mm
Čierna
EPDM
49.0 mm
32.0 mm
1
0,8159 € - 0,8159 € 2250 Na sklade
17.0 mm
Čierna
EPDM
40.0 mm
23.0 mm
1
1,4296 € - 2,7761 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Čierna
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
1
1,6473 € - 1,6473 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Čierna
EPDM
50.0 mm
36.0 mm
0,72 € - 0,72 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Čierna
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
0,5714 € - 2,1063 € 180 Na sklade
18.0 mm
Čierna
EPDM
53.0 mm
22.0 mm
1
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.452 in 1.216 in Čierna EPDM

10377994

Cenové rozpätie
0,3747 € - 0,3163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.236 in 1.181 in Čierna EPDM

10377956

Cenové rozpätie
0,258 € - 0,258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.531 in 1.181 in Čierna EPDM

10251546

Cenové rozpätie
1,1235 € - 0,5671 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.295 in 1.330 in Čierna EPDM

10251522

Cenové rozpätie
0,8511 € - 0,309 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.188 in 1.377 in Čierna EPDM

10377932

Cenové rozpätie
0,2565 € - 0,2565 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.314 in 0.972 in Čierna EPDM

10377963

Cenové rozpätie
0,2668 € - 0,2274 €

Úroveň zásob
3250 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.157 in 1.181 in Čierna EPDM

10251508

Cenové rozpätie
0,5533 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.255 in 0.909 in Čierna EPDM

10251515

Cenové rozpätie
0,6368 € - 0,1953 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.484 in 1.011 in Čierna EPDM

10251539

Cenové rozpätie
0,9674 € - 0,2989 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.606 in 1.181 in Čierna EPDM

10251553

Cenové rozpätie
1,2307 € - 0,3833 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 6.4 mm 50.8 mm Čierna EPDM

10377925

Cenové rozpätie
2,088 € - 0,9943 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Maximálna teplota
    180 °C
  • Farba
    Čierna
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 32.0 mm 49.0 mm Čierna EPDM

20088347

Cenové rozpätie
1,1097 € - 1,1097 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Maximálna teplota
    180 °C
  • Farba
    Čierna
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 23.0 mm 40.0 mm Čierna EPDM

10582756

Cenové rozpätie
0,8159 € - 0,8159 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maximálna teplota
    180 °C
  • Farba
    Čierna
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.905 in 1.968 in Čierna EPDM

10279373

Cenové rozpätie
2,7761 € - 1,4296 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maximálna teplota
    180 °C
  • Farba
    Čierna
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 1.141 in 1.968 in Čierna EPDM

10626665

Cenové rozpätie
1,6473 € - 1,6473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    30.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.905 in 1.968 in Čierna EPDM

10626658

Cenové rozpätie
0,72 € - 0,72 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 18.0 mm 53.0 mm Čierna EPDM

20021016

Cenové rozpätie
2,1063 € - 0,5714 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • h
    53.0 mm
  • Maximálna teplota
    180 °C
  • Farba
    Čierna