Menu Hľadať

Kúpiť krytky skrutiek

Na sklade

Krytky nástrčných skrutiek chránia skrutky s nástrčnou hlavou a zabraňujú poškodeniu spôsobenému koróziou a vniknutím nečistôt. Dodávajú im aj estetický vzhľad. Znáša teploty od -40C až po +150C. Používa sa na automobilové a elektrické účely.Používajú sa na vnútornú stranu UPS boxov, keď vysokonapäťové káble prechádzajú v blízkosti kovových hláv skrutiek.Zakryte a chráňte skrutky s imbusovou hlavou pred prachom a nečistotami a zároveň zabezpečte rýchle a precízne zapracovanie.Používajú sa na spotrebiče, elektrické úkony a v automobilovom priemysle. Materiál: Silikón, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá Skupina SR: SR1628, SR1813

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Určené pre skrutky s valcovou hlavou D Farba d h H Typ Kúpiť
0,0574 € - 0,0574 € 66300 Na sklade
M6
10.0 mm
Biela
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,0574 € - 0,0574 € 277000 Na sklade
M6
10.0 mm
Čierna
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,1707 € - 0,1707 € 100 Na sklade
Čierna
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,0619 € - 0,0619 € 267580 Na sklade
M8
13.0 mm
Šedá
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0903 € - 0,1257 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
24.0 mm
Čierna
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,0619 € - 0,0619 € 32000 Na sklade
M8
13.0 mm
Biela
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0518 € - 0,0518 € 35000 Na sklade
M5
9.0 mm
Čierna
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0518 € - 0,0518 € 9600 Na sklade
M5
9.0 mm
Šedá
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0624 € - 0,0624 € 92000 Na sklade
M8
13.0 mm
Čierna
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0826 € - 0,1153 € 79800 Na sklade
M12
18.0 mm
Šedá
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,1161 € - 0,1607 € 7000 Na sklade
M20
30.0 mm
Biela
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,0826 € - 0,1153 € 118380 Na sklade
M12
18.0 mm
Čierna
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0518 € - 0,0518 € 31000 Na sklade
M5
9.0 mm
Biela
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,1275 € - 0,1778 € 6000 Na sklade
M20
30.0 mm
Šedá
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,172 € - 0,172 € 16000 Na sklade
Čierna
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
0,0903 € - 0,1257 € 7500 Na sklade
M16
24.0 mm
Biela
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,0826 € - 0,1153 € 15500 Na sklade
M12
18.0 mm
Biela
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0728 € - 0,1015 € 500 Na sklade
M10
16.0 mm
Biela
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,0735 € - 0,1023 € 15300 Na sklade
M10
16.0 mm
Čierna
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,1161 € - 0,1607 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
30.0 mm
Čierna
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
  • z/zo 2
Krytka skrutiek M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Biela

10058190

Cenové rozpätie
0,0574 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
66300 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M6
Krytka skrutiek M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Čierna

10058206

Cenové rozpätie
0,0574 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
277000 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M6
Krytka skrutiek 7.5 mm Silikónová guma Čierna

10170397

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Silikónová guma
Krytka skrutiek M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Šedá

10058213

Cenové rozpätie
0,0619 € - 0,0619 €

Úroveň zásob
267580 Na sklade
Atribúty
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M8
Krytka skrutiek M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Čierna

10058329

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,0903 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M16
Krytka skrutiek M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Biela

10058220

Cenové rozpätie
0,0619 € - 0,0619 €

Úroveň zásob
32000 Na sklade
Atribúty
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M8
Krytka skrutiek M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Čierna

10058176

Cenové rozpätie
0,0518 € - 0,0518 €

Úroveň zásob
35000 Na sklade
Atribúty
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M5
Krytka skrutiek M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Šedá

10058152

Cenové rozpätie
0,0518 € - 0,0518 €

Úroveň zásob
9600 Na sklade
Atribúty
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M5
Kryt na skrutky s vnútorným šesťhranom M8 LDPE - PIR Čierna

10058237

Cenové rozpätie
0,0624 € - 0,0624 €

Úroveň zásob
92000 Na sklade
Atribúty
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M8
Kryt na skrutky s vnútorným šesťhranom M12 LDPE - PIR Šedá

10058275

Cenové rozpätie
0,1153 € - 0,0826 €

Úroveň zásob
79800 Na sklade
Atribúty
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M12
Krytka skrutiek M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Biela

10058343

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1161 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M20
Krytka skrutiek M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Čierna

10058299

Cenové rozpätie
0,1153 € - 0,0826 €

Úroveň zásob
118380 Na sklade
Atribúty
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M12
Krytka skrutiek M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Biela

10058169

Cenové rozpätie
0,0518 € - 0,0518 €

Úroveň zásob
31000 Na sklade
Atribúty
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M5
Krytka skrutiek M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Šedá

10058336

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M20
Krytka skrutiek 8.5 mm Silikónová guma Čierna

10340400

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,172 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Silikónová guma
Krytka skrutiek M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Biela

10058312

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,0903 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M16
Kryt na skrutky s vnútorným šesťhranom M12 LDPE - PIR Biela

10058282

Cenové rozpätie
0,1153 € - 0,0826 €

Úroveň zásob
15500 Na sklade
Atribúty
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M12
Krytka skrutiek M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Biela

10058251

Cenové rozpätie
0,1015 € - 0,0728 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M10
Krytka skrutiek M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Čierna

10058268

Cenové rozpätie
0,1023 € - 0,0735 €

Úroveň zásob
15300 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M10
Krytka skrutiek M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Čierna

10058350

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M20