Menu Hľadať

Krytka skrutiek 7.5 mm Silikónová guma Čierna

This Screw cap is made of black Silicone rubber with a shore A 55. It can withstand operating temperature range from minimum - 40 C to maximum + 150 C. It is recommended for button head screw size M5.
Nový kód produktu:

10170397

Starý kód produktu:

SC1-M5

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1707 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

170,70 €

1000 x 0,1707 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 7.5 mm
d 8.2 mm
h 6.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál Silikónová guma
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás